ST943U3W
Especificaciones
Gama

Unica

Tipo de producto o componente

Kit de entrenamiento

nombre estético

Unica extend

Tipo de control

Interruptor de red

Número de socket

3

Tipo de conexión integrada

2 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Longitud de cable

3 m

Type of USB power supply

USB type A + A

Number of USB connection

2