SKU
NU7892
New Unica - Garra accesoria para fijación de mecanismos
- Garra para fijación de mecanismos
- Regulación por tornillos
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de fijación |
Tipo de producto o componente |
Kit garras |
Condiciones de uso |
Con alojado en un cuerpo de plástico y con tornillos |
Compatibilidad del producto |
Bastidores de fijación universal |
Material |
PC: soporte gancho Acero: gancho |
Normas |
IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
Longitud |
35,4 mm |
Peso del producto |
0,0056 kg |
resistencia a agentes químicos |
Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |