Especificaciones
Gama

New Unica

Tipo de producto o componente

Toma de TV

Función

Comunicación

Soporte para dispositivos multimedia

Presentación del dispositivo

Mecanismo

tipo de toma TV

Individual

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

conector TV

IEC 9,52 mm macho

atenuación de ritmo

1,5 dB TV señal

flujo de corriente CC

número de módulos

1 módulo