SKU
NU346220
new unica Toma TV individual 2m Bl Antibacteriano
5,40 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Toma de TV |
Función |
Comunicación Soporte para dispositivos multimedia |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
tipo de toma TV |
Individual |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
conector TV |
IEC 9,52 mm macho |
atenuación de ritmo |
1,5 dB TV señal5…2200 MHz |
flujo de corriente CC |
Sí |
número de módulos |
2 módulos |