SKU
NU386254
New Unica Salida de cables 2 mod. Antracita
6,08 €
- Protege y oculta los terminales de conexión de los cables
- Su función antitirones garantiza una conexión fiable y duradera del cable
- Ideal para conectar el horno o la calefacción del cuarto de baño
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Salida de cables completa, New Unica, antracita KIT_NU38625-254_TOEn stock9,13 € Precio regular 9,58 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de cableado |
Tipo de producto o componente |
Salida de cable |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
corriente nominal |
16 A |
Conexiones - terminales |
Cable |
número de cables |
1 12 mm² para flexible 1 12 mm² para rígido |