SKU
NU386218
New Unica Salida de cables 2 mod. Blanco Polar
4,40 €
- Protege y oculta los terminales de conexión de los cables
- Su función antitirones garantiza una conexión fiable y duradera del cable
- Ideal para conectar el horno o la calefacción del cuarto de baño
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Salida de cables completa, New Unica, blanco polar KIT_NU38621-218_TOFuera de stockPrecio regular 6,24 € 6,04 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de cableado |
Tipo de producto o componente |
Salida de cable |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
corriente nominal |
16 A |
Conexiones - terminales |
Cable |
número de cables |
1 12 mm² para flexible 1 12 mm² para rígido |