SKU
NU280224
New Unica Studio - Marco 1 elemento - Gris cava BL
Precio regular
3,03 €
Precio especial
2,58 €
- Compatible con mecanismos de la gama New Unica
- Modo de fijación: Encaje clip- in
- Fabricado en termoplástico ABS-UV estabilizado, un material que se caracteriza por su resistencia y durabilidad
- Alcanza el nivel de protección IK04 referente a la protección contra los impactos
- Este dispositivo es resistente a los rayos UV, la acetona, el alcohol, el amoníaco, la lejía, el jabón líquido, el aceite, la gasolina y al líquido limpiacristales
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Cargador doble USB tipo A 2,1A completo, New Unica, aluminio & gris cava KIT_NU54183-224_TOEn stockPrecio regular 48,52 € 48,07 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Mounting |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
nombre estético |
Unica Studio Color |
número de segmentos |
1 segmento |
dirección de instalación |
Horizontal/vertical |
Tipo de interruptor |
Single |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Gris claro |