Nuevos marcos New Unica

Descubre la gran variedad de colores, materiales y texturas y elige el que más te convenga.

Siempre elegante

Con seis diseños diferentes, formas elegantes, varios colores y materiales de excelente calidad, New Unica ha sido diseñada para ganarse el corazón y los ojos de todos.

Siempre sencillo

El cuidadoso diseño de nuestros productos, con características cuidadosamente seleccionadas y gran modularidad, permite una rápida instalación y un fácil montaje.

Siempre a tu manera

Con una amplia selección de funciones, desde las más básicas hasta las conectadas, New Unica tiene una excelente versatilidad para adaptarse a proyectos de diferente tipo.

Un diseño asertivo

Studio

Los marcos New Unica Studio incorporan el diseño atemporal de nuestros 3 acabados básicos más vendidos

Studio Color y Metal

Experimenta un ambiente más vivo, gracias a colores tanto lisos como complejos, o elige nuestro diseño metálico si te interesan las diferentes texturas.

Antibacterias

La solución perfecta para un interior higiénico.

Prueba nuestros marcos de cobertura antibacteriana

Cuando la higiene es una preocupación, por ejemplo, en la habitación de un bebé, en la cocina o en los espacios comunes, la gama New Unica ofrece dispositivos con propiedades antibacterianas.

Para conseguir estas propiedades, el material plástico en bruto se ha enriquecido con iones de plata, que actúan como barrera a largo plazo contra las bacterias, deteniendo su crecimiento y propagación.

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestros empleados cualificados estarán encantados de asesorarte a la hora de elegir un producto y de proporcionarte valiosos consejos para la configuración de un hogar inteligente. Si ya te has decidido por una gama de interruptores, solo tienes que ponerte en contacto con un instalador de tu zona. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para ofrecerte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Especificaciones
Gama

New Unica

Función

Mounting

Tipo de producto o componente

Marco de cubierta

nombre estético

Unica Studio Color

número de segmentos

2 segmentos

dirección de instalación

Horizontal/vertical

Tipo de interruptor

Double

número de módulos

Módulos 2 x 2

modo de fijación

Fijado a presión

tono de color

Taupe