SKU
NU280255M
new unica Marco 1 elem. Studio metal Aluminio BL
Precio regular
6,50 €
Precio especial
5,53 €
- Compatible con mecanismos de la gama New Unica
- Modo de fijación: Encaje clip- in
- Fabricado en termoplástico ABS-UV estabilizado, un material que se caracteriza por su resistencia y durabilidad
- Alcanza el nivel de protección IK04 referente a la protección contra los impactos
- Este dispositivo es resistente a los rayos UV, la acetona, el alcohol, el amoníaco, la lejía, el jabón líquido, el aceite, la gasolina y al líquido limpiacristales
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Interruptor de persianas 6A completo, New Unica, antracita & aluminio KIT_NU52085-55M_TOEn stockPrecio regular 24,00 € 23,03 €
-
Toma TV/FM intermedia completa, New Unica, aluminio KIT_NU54533-55M_TOEn stockPrecio regular 23,90 € 22,93 €
-
Cruzamiento 10A + Enchufe 2P 10A, New Unica, blanco polar & aluminio KIT_NU59051-55M_TOEn stockPrecio regular 21,70 € 20,73 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Mounting |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
nombre estético |
Unica Studio Metal |
número de segmentos |
1 segmento |
dirección de instalación |
Horizontal/vertical |
Tipo de interruptor |
Single |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Tornillos |
tono de color |
White aluminium |