SKU
NU200254
New Unica Studio - Marco 1 elemento - Antracita
Precio regular
3,02 €
Precio especial
2,57 €
- Compatible con mecanismos de la gama New Unica
- Fabricado en una sola pieza
- Modo de fijación: Encaje clip- in
- Fabricado en termoplástico ABS-UV estabilizado, un material que se caracteriza por su resistencia y durabilidad
- Alcanza el nivel de protección IK04 referente a la protección contra los impactos
color :
Fuera de stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Pulsador de persianas 6A, New Unica, antracita KIT_NU32075-254_TOFuera de stockPrecio regular 20,02 € 19,57 €
-
Interruptor de persianas Wiser, New Unica, antracita KIT_NU35095-0254TOFuera de stockPrecio regular 71,72 € 71,27 €
-
Regulador Universal de pulsación con LED Wiser, New Unica, antracita KIT_NU35175-0254TOFuera de stockPrecio regular 79,72 € 79,27 €
-
Regulador Universal giratorio con LED Wiser, New Unica, antracita KIT_NU35185-0254TOFuera de stockPrecio regular 79,72 € 79,27 €
-
Interruptor conectado 10A Wiser, New Unica, antracita KIT_NU35385-0254TOFuera de stockPrecio regular 70,72 € 70,27 €
-
Salida de cables completa, New Unica, antracita KIT_NU38625-254_TOFuera de stockPrecio regular 9,82 € 9,37 €
-
Conmutador 10A completo con localizador, New Unica, blanco polar & antracita KIT_NU52031-254_TOFuera de stockPrecio regular 13,32 € 12,87 €
-
Conmutador 10A completo con localizador, New Unica, antracita KIT_NU52035-254_TOFuera de stockPrecio regular 15,12 € 14,67 €
-
Toma RJ45 Cat. 5E UTP completa, New Unica, antracita KIT_NU54115-254_TOFuera de stockPrecio regular 18,22 € 17,77 €
-
Cargador doble USB tipo A 2,1A completo, New Unica, antracita KIT_NU54185-254_TOFuera de stockPrecio regular 46,62 € 46,17 €
-
Toma TV/SAT/R individual completa, New Unica, aluminio KIT_NU54545-254_TOFuera de stockPrecio regular 23,52 € 23,07 €
-
Interruptor detector de movimiento 10 A, New Unica, antracita KIT_NU55255-254_TOFuera de stockPrecio regular 70,62 € 70,17 €
-
Toma de corriente Wiser, New Unica, antracita KIT_NU55575-0254TOFuera de stockPrecio regular 60,72 € 60,27 €
-
Cruzamiento 10A + Enchufe 2P 10A, New Unica, antracita KIT_NU59055-254_TOFuera de stockPrecio regular 22,32 € 21,87 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Mounting |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
nombre estético |
Unica Studio |
número de segmentos |
1 segmento |
dirección de instalación |
Horizontal/vertical |
Tipo de interruptor |
Single |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |