SKU
NU200654
New Unica Marco 3 elem. Studio Antracita
Precio regular
8,64 €
Precio especial
7,34 €
- Compatible con mecanismos de la gama New Unica
- Fabricado en una sola pieza
- Modo de fijación: Encaje clip- in
- Fabricado en termoplástico ABS-UV estabilizado, un material que se caracteriza por su resistencia y durabilidad
- Alcanza el nivel de protección IK04 referente a la protección contra los impactos
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Mounting |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
nombre estético |
Unica Studio |
número de segmentos |
3 segmentos |
dirección de instalación |
Horizontal/vertical |
Tipo de interruptor |
Triple |
número de módulos |
Módulos 3 x 2 |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
Reseñas