SKU
INS44009
New Unica System+ - Base escritorio XS 1 USB A y C - Antracita
43,34 €
- Base escritorio XS con 1 cargador USB tipo A y C
- Antracita
- 16 A
- Material: Policarbonato
- 5 V 3.1 A DC
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Gama de producto |
Sistema Unica + |
Tipo de producto o componente |
Servoaccionamiento separado |
additional information |
2 m power cable |
tipo de caja de servicio |
Desk |
Presentación del dispositivo |
Producto completo |
colour |
Antracita |
Type of USB power supply |
USB type A + C |
Tipo de montaje |
Montaje enrasado |
tensión de salida |
5 V 3.1 A corriente continua |