SKU
INS44031
New Unica System+ - Tapa translucida base escritorio XS
10,00 €
- Tapa translucida base escritorio XS
- Material: Policarbonato
- Ángulo de haz: 180 °
- IP 42
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama de producto |
Sistema Unica + |
---|---|
Gama |
Unica |
Tipo de producto o componente |
Cubrebornes |
tipo de caja de servicio |
Desk |
tono de color |
Transparente |
Tamaño |
XS |
Material |
PC (policarbonato) |
ángulo de haz |
180 ° |
Altura |
85 mm |
Ancho |
85 mm |