SKU
INS44030
New Unica System+ - Sierra de corona base escritorio XS 60mm
33,00 €
- Sierra de corona base escritorio XS
- Accesorio de instalación
- Material: Metal HSS
- 60 mm
- 380 g
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Sierra de corona sin resorte |
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de instalación |
tono de color |
Negro |
Material |
Bi-Metal HSS |
diámetro de base de fijación de centrado |
5 mm |
Drilling depth |
38 mm |
diámetro del eje |
12 mm |
diámetro de perforación |
60 mm |
Accesorio/tipo de componente |
Herramienta |