La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Range of product
Tipo de producto o componente
Presentación del dispositivo
Tipo de tecnología
Función de interruptor
número de elementos basculantes
Función
tono de color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
tipo de paquete
corriente nominal
[Ue] Tensión nominal de operación
Tipo de red
Frecuencia de red
Durabilidad eléctrica
20000 ciclos, cos phi = 0,6
resistencia de aislamiento
tensión dieléctrica
capacidad de corte con carga mínima
200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
distancia de apertura
accionador
número de módulos
Conexiones - terminales
sección transversal de cable
0…2,5 mm² rígido cable
0…2,5 mm² flexible cable
Material
Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana
PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
CuZn37: terminales
PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado
Acabado de la superficie
specific treatment - integrated within the material
modo de fijación
anchura
altura
profundidad
Profundidad incustrada
Peso del producto
Temperatura ambiente de operación
Temperatura ambiente de almacenamiento
Normas
EN 60669-1
Directiva BT
Directiva EMC
Certificaciones de producto
CE
Aenor
generador
NF
VDE
resistencia a agentes químicos
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Características ambientales
Aceite
Resistencia UV
Acetona
Jabón líquido
Líquido de limpieza de ventanas
Gasolina
Alcohol
Lejía
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Regulación REACh
REACh libre de SEP
Directiva RoHS de la UE
Metales pesados tóxicos libres
Sin mercurio
Embalaje sostenible
Información de exención RoHS
China RoHS Regulation
Información medioambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
WEEE
El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
Periodo de garantía