Repetidor Wi-Fi New Unica:

conectado por dentro y por fuera

Hoy en día, todo el mundo quiere estar conectado a Internet en todo momento y en todas partes. Con el repetidor Wi-Fi New Unica, extiende tu señal a todas las habitaciones e incluso al exterior.

Mantente conectado en todas partes

No es necesario instalar cables adicionales ni una complicada configuración de cables, solo tienes que instalar el repetidor Wi-Fi en cualquier lugar donde la señal necesite un impulso.

Diseño elegante que se adapta a tu gusto

Encaja con nuestras gamas más populares, como New Unica y Mureva Styl. De este modo, puedes combinarlo con una gran variedad de perfiles, colores o marcos que se adapten a tu decoración interior o exterior.

Controla cuándo está disponible tu Wi-Fi

Hay momentos en los que tu red Wi-Fi no es necesaria, como cuando estás fuera o a horas en que no la usas. Puedes controlarla mediante un interruptor manual de encendido/apagado en cada repetidor o mediante una programación.

Fácil de instalar y utilizar

El repetidor Wi-Fi New Unica es fácil de configurar, a través de WPS (Wi-Fi Protected Setup), un método que se incluye en la mayoría de los routers, mediante un botón o con una guía de configuración con código QR.

La instalación es tan sencilla como la de una toma de corriente tradicional y su modo de fijación es mediante un soporte de clip.

Empieza por elegir el marco adecuado según tus necesidades

Para ambientes interiores

Elige un marco Unica

Para ambientes exteriores

Elige un marco Mureva Styl

Especificaciones
Gama

New Unica

Tipo de producto o componente

Fuente de alimentación del repetidor inalámbrico

Función

Repeater ((*))

Montaje del dispositivo

Rasante

Presentación del dispositivo

Mecanismo

tono de color

Blanco

Protocolo del puerto de comunicación

IEEE 802.11 b/g/n

Velocidad de transmisión

300 Mbps (MCS15, 40 MHz)

Cifrado de seguridad de red

WPA2-PSK

accionador

Botón pulsador