SKU
CCT711119
Toma corriente inalámbrica Wiser 16A
32,03 €
- Controla tus dispositivos eléctricos en cualquier momento y lugar.
- Crea tus propias "automatizaciones" (horarios) y enciende/apaga tus dispositivos automáticamente.
- Sin instalación: Inserta el enchufe inteligente en una toma de corriente y establece los horarios deseados con la aplicación Wiser.
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Wiser |
---|---|
Gama de producto |
WiserExtend |
Tipo de producto o componente |
Termostato programable inteligente |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 1 |
Nombre de la App móvil |
Wiser by SE |
configuración de polos de salida |
2P + E |
estándar de salida |
Schuko |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Función disponible |
Repetidor de radiocomunicación Relé de enchufe móvil |
tipo de red de comunicaciones |
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m |