CCTFR6001
Especificaciones
Gama

Wiser

Tipo de producto o componente

Connected actuator

Compatibilidad del producto

Wiser hub generation 2

Función

Caldera

Nombre de la App móvil

Wiser Home

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Presentación del dispositivo

Producto completo

Número de canales

1

[In] Corriente nominal

16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %

Límites de tensión de alimentación

220…240 V AC 50 Hz