CCT501800-0001
Especificaciones
Gama

Wiser

Tipo de producto o componente

Alimentación

Compatibilidad del producto

Wiser hub generation 2

Nombre de la App móvil

Wiser Home

tono de color

Blanco

Tipo de conector

USB type C

Ancho

40 mm

Profundidad

22 mm

Altura

52 mm

Temperatura ambiente de funcionamiento

-10…45 °C