Tekniset tiedot
Alue

Thorsman

Tuote tai komponentti tyyppi

Digitaalinen yleismittari

Syöttö

Paristo 9 V

Näytön tyyppi

Taustavalaistu monokromaattinen STN LCD

Asettelun tyyppi

Manuaalinen

signaling function

Alhainen akun taso Visuaalinen

Mahdollinen toiminto

Jännitteisen AC-johdon tunnistus

Erillinen laitteiden ohjaus

Tietojen säilytystoiminto

Kosketukseton vaihtovirtajännitteen tunnistus

Suojaustyyppi

Sulake

Mittaustapa

Vastus: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm

Akun jännite: 1,5/9 V/12 V

Jatkuvuus: < 100 Ohm

Jännite DC: 0,2/2/20/200/300 V

Jännite AC: 0,2/2/20/200/300 V

Virta DC: 20 mA/200 mA/10 A

Lämpötilatarkkailu: 0...1000 °C

Mittausluokka

Luokka III 300 V