SKU
CCTFR6100Z3
Wiser iTRV-patteritermostaatti vesikiertoisille pattereille
Tekniset tiedot
Alue |
Wiser |
---|---|
Tuotebrändi |
Schneider Electric |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Radiator thermostat |
Laitteen sovellus |
Temperature control |
Varustuksella |
2 batteries 1 adaptor for Danfoss RA valves 1 ring nut M30 x 1.5 |
Väri |
Valkoinen (RAL 9003) |
Kommunikointi verkkotyyppi |
ZigBee 2,4 GHz IEEE 802.15.4 |
Radio signal range |
0…30 m |
pariston tyyppi |
AA Alkalinen 1.5 V |
ohjauksen tyyppi |
Twist cap change temperature +/- 2°C Kauko-ohjaus Mobile application |