SKU
2420107
Sähköteippi vinyyli 19mmx20m ruskea
- Soveltuu sähköeristykseen, sidontaan, värikoodaukseen ja yleisiin töihin.
- Valmistettu paloa hidastavasta itsestään sammuvasta materiaalista
- 8 kpl pakkaus
- Valmistettu PVC:stä (polyvinyylikloridi)
- Eristenauhaa on saatavilla eri kokoja ja värejä.
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Tuoteryhmä |
Thorsman |
---|---|
Alue |
Thorsman |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Insulation tape |
Laitteen sovellus |
Eristys General work Binding Colour coding |
Materiaali |
PVC (polyvinyylikloridi) |
Standardit |
BS EN 60454 |
Väri |
Ruskea |
Pituus |
20 m |
Leveys |
19 mm |
Paksuus |
0,13 mm |