SKU
IMT33140
Enrollacable Compact, Thorsman, 4 tomas, IP20, 20 m
IMT33140
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuoteryhmä |
PROchantier |
Tuotenimi |
Thorsman cable reel Classic |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Jatkokaapelin kela |
Laitteen sovellus |
Teholähde |
[Ue] Käyttöjännite |
230 V |
[In] Nimellisvirta |
13 A |
Kannan numero |
4 |
Väri |
Vihreä/musta |
Pistorasia standardi |
CEE 7/3 |