SKU
ST9431B
Base multienchufe de 3 tomas, cable 1,5 m Antracita
ST9431B
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Perässä oleva johto |
Ulkonäön nimi |
Unica extend |
Ohjauksen tyyppi |
Verkkovirtakytkin |
Väri |
Antrasiitti (RAL 7021) |
Kaapelin pituus |
1,5 m |
[Ue] Käyttöjännite |
250 V |
[In] Nimellisvirta |
16 A |
Pistorasian napojen määrittely |
2P + maa |
Outlet standard deviation |
Schuko |