ST945U1B
Tekniset tiedot
Alue

Unica

Tuote tai komponentti tyyppi

Perässä oleva johto

Ulkonäön nimi

Unica extend

Ohjauksen tyyppi

Verkkovirtakytkin

Integroitu liityntä

2 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A

Väri

Antrasiitti (RAL 7021)

Kaapelin pituus

1,5 m

USB-syötön tyyppi

USB-tyyppi A + A

[Ue] Käyttöjännite

250 V

[In] Nimellisvirta

16 A