SKU
ST945U1W
Base multienchufe de 5 tomas + 2 USB, cable 1,5 m. Blanco
Löysimme muita tuotteita, joista saatat pitää!
ST945U1W
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Perässä oleva johto |
Ulkonäön nimi |
Unica extend |
Ohjauksen tyyppi |
Verkkovirtakytkin |
Integroitu liityntä |
2 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A |
Väri |
Valkoinen (RAL 9003) |
Kaapelin pituus |
1,5 m |
USB-syötön tyyppi |
USB-tyyppi A + A |
[Ue] Käyttöjännite |
250 V |
[In] Nimellisvirta |
16 A |