SKU
WDE002751
Exxact 1-osainen pintakojerasia 21 mm valkoinen
WDE002751
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
1-kehys |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
Määrä per pakkaus |
Setti 10 kpl |
Korkeus |
85 mm |
Leveys |
85 mm |
Ulkonema |
21 mm |