WDE003757
Tekniset tiedot
Alue

Exxact

Tuote tai komponentti tyyppi

Asennusrasia

Laitteen asennus

Pinta

Kehyksen koko

2-kehys

colour

Antrasiitti (RAL 7021)

Materiaali

ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)

korkeus

156 mm

leveys

85 mm

Ulkonema

60 mm

Standardit

IEC 60884-1

EN 60670-1