SKU
WDE003762
Exxact 2-osainen pintakojerasia 35 mm antrasiitti
WDE003762
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
2-kehys |
colour |
Antrasiitti (RAL 7021) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
Määrä per pakkaus |
5 kpl sarja |
Korkeus |
156 mm |
Leveys |
85 mm |
Ulkonema |
35 mm |