SKU
WDE002760
Exxact 2-osaisen pistorasian pintakojerasia 22mm valkoinen
Värisävy :
Valkoinen
Out of Stock
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
WDE002760
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
1,5 osainen |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
Määrä per pakkaus |
Setti 10 kpl |
korkeus |
100 mm |
leveys |
85 mm |
Ulkonema |
22 mm |