SKU
WDE008330
Exxact Ajastin 2-Napainen, 15min - 8h, valkoine
129,00 €
- Sähköinen ajastin 2-napaisella kytkennällä
- Aikaviive 1 h, 15 min, 2 h, 30 min, 4 h ja 8 h.
- Integroi energia- ja mukavuudenhallintaratkaisuja.
- LED-valo kun ajastin aktivoituneena
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Ajastin |
Määrä per pakkaus |
1 kpl |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
Laitteen asennus |
Uppo |
Teknologian tyyppi |
Elektroninen |
Kytkin toiminto |
2-napainen päättyvä |
Nimellisvirta |
10 A |
rated voltage |
230 V AC |
Tehoalue |
Resistiivinen: <= 2300 W Loisteputki: <= 360 VA |