SKU
WDE002568
Exxact merkkivalo E10 keltainen linssi, valkoinen
WDE002568
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Merkkivalo |
Määrä per pakkaus |
Setti 1 kpl |
Laitteen asennus |
Uppo |
rated current |
1 A |
rated voltage |
250 V AC |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Paikallisilmaisu |
Keltainen LED E10 - 3,9 mA |
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri |
Keltainen |
Kytkentä - liittimet |
Jousiliitin |