SKU
WDE002566
Exxact merkkivalo E10 vihreä linssi, valkoinen
WDE002566
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Merkkivalo |
Määrä per pakkaus |
Setti 1 kpl |
Laitteen asennus |
Uppo |
rated current |
1 A |
rated voltage |
250 V AC |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Paikallisilmaisu |
Vihreä LED E10 - 5,2 mA |
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri |
Vihreä |
Kytkentä - liittimet |
Jousiliitin |