SKU
WDE008261
Exxact 1-osainen pintakojerasia 35 mm, valkoinen kuluttajapakkaus
- 1-osainen pinta-asennettava rasia himmentimille
- Voidaan täydentää Exxact-sarjan tuotteella.
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
1-kehys |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
Korkeus |
85 mm |
Leveys |
85 mm |
Ulkonema |
35 mm |
Standardit |
EN 60670-1 IEC 60884-1 |