SKU
WDE008262
Exxact 2-osainen pintakojerasia 35 mm, valkoinen kuluttajapakkaus
10,50 €
- 2-osainen pinta-asennettava rasia himmentimille
- Voidaan täydentää Exxact-sarjan tuotteella.
Ulkonema :
35 mm
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
2-kehys |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
Korkeus |
156 mm |
Leveys |
85 mm |
Ulkonema |
35 mm |
Standardit |
IEC 60884-1 EN 60670-1 |