SKU
WDE008260
Exxact 2-osaisen pistorasian pintakojerasia 22mm, valkoinen kuluttajapakkaus
8,50 €
- Asennettava rasia 2-suuntaisia pistorasioita varten
- Voidaan täydentää Exxact-sarjan tuotteella.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
2 x 2 kehys |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
korkeus |
100 mm |
Leveys |
85 mm |
Ulkonema |
22 mm |
Standardit |
IEC 60884-1 EN 60670-1 |