WDE002930
Tekniset tiedot
Alue

Exxact

Tuote tai komponentti tyyppi

Vedonpoistin

Määrä per pakkaus

10 kappaletta

Tuotteen kohde

Pintaasennus rasia

colour

Musta

Materiaali

ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)

Korkeus

25 mm

Leveys

6 mm

Syvyys

13 mm

Standardit

IEC 60884-1

EN 60670-1