Löysimme muita tuotteita, joista saatat pitää!

Wiser keskusyksikkö

Wiser keskusyksikkö on älykodin sydän ja aivot. Se tekee kotisi valaistuksesta, sähköverhoista, pistorasioista, vesivuotoantureista ja kameroista älykkäitä sekä mahdollistaa myös etäohjauksen Wiser by SE -sovelluksen avulla.

Huonekohtainen ohjelmointi

Jokaisella on oma päivärytminsä ja mieltymyksensä. Siksi Wiserin avulla jokainen perheenjäsen voi hallita omia laitteitaan, valaistustaan ja mukauttaa ne omiin tarpeisiinsa.

Mielenrauhaa

Aktivoimalla tilanne "Loma" ennen lähtöä varmistat, että kodin valaistus ja sähkölaitteet sammuvat, eikä sähköä mene hukkaan.

Älykäs valaistuksen ja kaihtimien ohjaus

Wiser voidaan ohjelmoida mieleiseksesi. Voit ohjelmoida sähköverhot ylös/alas ja himmentämään valot haluamallasi tavalla. Voit jopa järjestää elokuva- tai illallishetkiä luodaksesi oikean tunnelmavalaistuksen.

Älykotituotteet tarpeittesi mukaan

Wiserin keskuksyksiköllä ja haluamallasi Wiserin tuotteilla teet juuri sinun näköisesi älykodin - helposti. Älykkäällä valaistuksen ohjauksella Wiser-järjestelmä yhdistää kytketyt himmentimet ja kytkimet Wiser keskusyksikköön, jonka avulla voit ohjata valaistusta Wiser by SE -sovelluksen kautta.

Mitä Wiser keskusyksikkö tekee?

Wiser keskusyksikkö on Wiser-järjestelmän sydän ja aivot, se ylläpitää yhteyttä Wiser-laitteiden välillä ja luo kattavan verkoston. Laitteet kommunikoivat saumattomasti Wiser keskusyksikön kanssa, ja se raportoi nämä tiedot älypuhelimeesi helpottamaan (etä)hallintaa ja ohjausta.

Wiser keskusyksikkö ja pöytäteline ovat tyylikkäät yhdessä

Wiser keskusyksikön pöytäteline toimii keskusyksikön pidikkeenä. Näin voit sijoittaa sen pöydälle, hyllylle tai muulle tasaiselle pinnalle.

Siinä on kumireunainen pohja, joka pitää keskusyksikön hyvin paikoillaan.

Hallinnoi Wiseriasi

Etähallinta mistä tahansa

Yhteensopiva Google Home ja Amazon Alexan kanssa

Mahdollistaa automaatiot ja tilanteet

Wiser by SE -sovellus

Tee kodistasi älykäs Wiserin avulla.

Wiserilla teet kodistasi älykodin. Wiser tarjoaa uusinta teknologiaa, jotka helpottavat arkeasi, auttavat säästämään sähköä ja lisäämään kotisi turvallisuutta. Wiser by SE -sovelluksen avulla sinulla on täysi hallinta kodista - myös silloinkin kun olet poissa.

Tekniset tiedot
Alue

Wiser

Tuote tai komponentti tyyppi

Hub

Laitteen sovellus

Zigbee/IP network interface

Väri

Valkoinen

Mobiiliaplikaation nimi

Wiser by SE

Keskittimen yhteensopivuus

Wiser hub generation 1

Kommunikointi verkkotyyppi

Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m

Ethernet-portti

10/100BASE

Liittimen tyyppi

liitin1 x micro USB port female liitin

liitin1 x 2-pin terminal block

Sähköinen liitäntä

Kaapeli, 0,25…1,5 mm² (Pääte)

Arvostelut