Tekniset tiedot
Alue

Thorsman

Tuote tai komponentti tyyppi

Lämpömittari

Syöttö

Paristo 9 V

Teknologiatyyppi

Laser

Näytön tyyppi

Kädessä pidettävä infrapunalämpömittari: Taustavalaistu LCD

Mittauslämpötila

Kädessä pidettävä infrapunalämpömittari: −20…520 °C

Käyttäjän kieli

Ruotsi

Englanti

Tanska

Suomi

Norja

korkeus

180 mm

leveys

85 mm

syvyys

50 mm