SKU
IMT23109
Jännitteenkoetin 70-1000VAC DIY
14,90 €
- Vaihtojännitteentunnistin 1000 V AC
- Turvallinen korkean kosteuden alueilla
- Integroitu LED-valo auttaa hämärässä työskentelyä
- Sisältää paristot.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Jännitteenkoetin |
Syöttö |
2 Paristo 1,5 V AAA |
Paikallisilmaisu |
Jännitteen paikallaololle: LED Jännitteen paikallaololle: Hälytys Äänen ilmaisin |
Mittausjännite |
5…1000 V AC |
Verkon taajuus |
50...400 Hz |
Mittausluokka |
Luokka IV 1000 V |
Käyttäjän kieli |
Norja Suomi Englanti Tanska Ruotsi |
korkeus |
152 mm |
leveys |
32 mm |