SKU
IMT23108
Kosteusmittari, nopea mittaustulos, automaattinen virrankatkaisu, pariston loppumisen ilmoitus. Sisältää paristot LR44 X 4 DIY
39,90 €
- Pystyy mittaamaan kosteustasoa ja ympäristön lämpötilaa.
- Digitaalinen LCD-näyttö taustavalolla
- Näyttää kosteustason välittömästi
- Kannettava ja erittäin helppokäyttöinen
- Alhaisen akun varauksen osoitin
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Kosteusmittari |
Syöttö |
4 Paristo LR44 |
Näytön tyyppi |
LCD näyttö LED-merkkivalo |
signaling function |
Alhainen akun taso |
Mahdollinen toiminto |
Lämpötilayksikön vaihto (°C/°F) Automaattinen virrankatkaisu |
Mittausalue |
Puu: 6...60 % Rakennusmateriaali: 0.2...2.9 % |
Käyttäjän kieli |
Englanti Norja Suomi Ruotsi Tanska |
korkeus |
85 mm |
Leveys |
45 mm |