SKU
IMT47214
Mureva Flood LED 100W,10000lm, 4000K, IP65, 0,5 m liitäntäkaapeli
89,00 €
- Korkea valonlaatu, valovirta 30000 lm
- Kompakti tuote 110 asteen valokulmalla
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Infrapunatunnistin yksinkertaistaa käyttöä pimeässä
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Mureva |
---|---|
Tuoteryhmä |
Mureva-valot |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Valonheitin |
Laitteen sovellus |
Varastot ja parkkihallit Asuintilat Medialaitteiden tuki Yleiset tilat Turvallinen valaistus Stadioneilla ja areenoilla |
Asennuksen tyyppi |
Ulkotiloihin |
Total system power |
100 W |
Valonlähde |
LED |
[Ue] Käyttöjännite |
230 V AC |
power factor |
0,9 |
Värinmuodostusindeksi |
R<sub>a</sub>=80 |