Unica System+:

Joustavuutta ja tyyliä kotiin

Olohuoneella on monia tehtäviä. Se on kotitoimisto, paikka, jossa voi tavata ystäviä ja jossa voi nauttia ruoasta. Koska se on kodin sydän, olohuoneen on hyvä olla kaikille intuitiivinen, toimiva, tyylikäs sekä varustettu älykkäällä tekniikalla.

Innovatiivinen, tyylikäs ja hienovarainen

Unica System+ -ratkaisuissa yhdistyvät äly ja kauneus. Laitteiden pehmeät ja ergonomiset muodot ovat hienovaraisia ja minimalistisia, ja ne tuovat niihin ripauksen luonnetta ja lisämukavuutta.

Optimoitu asennus

Unica System+ -valikoima on kehitetty joustavuuden ehdoilla. Kaikki laitteet on helppo asentaa ja purkaa. Ne voidaan asentaa ruuveilla, kiinnittää pöytään tai mihin tahansa muuhun pintaan.

Virtaa kaikkialla

Sekoita ja yhdistele erilaisia toimintoja, jotta saat virtaa aina sinne, missä sitä tarvitset. Eri kokoisia moduuleja on saatavilla, ja niitä voidaan käyttää yksittäin tai yhdistää toisiinsa.

Monipuolinen ja yhteensopiva valikoima

Pöytäyksikkö: pistorasia

Pöytäyksikkö: pistorasia + USB A

Pöytäyksikkö: UBA A+C

Pöytäyksikkö: langaton lataus

Pöytäyksikkö: pistorasia + USB A+C

Helppo liitettävyys käden ulottuvilla Pöytäyksiköissämme S

Innovatiivisen ja kompaktin rakenteen ansiosta pienet Unica System+ -pöytäyksiköt ovat sekä joustavia käytössä että helposti siirrettäviä.

Yksiköt voidaan asentaa pöydälle tai muulle pinnalle sisäänrakennetun kumikiinnikkeen avulla, mikä tekee niistä erittäin käteviä ja antaa sinulle virtaa aina, kun tarvitset sitä. Asennuksen voi tehdä ilman työkaluja. Saatavana sähkö- ja USB-pistorasioilla (A ja C).

Pienet pöytäyksiköt on päällystetty laadukkaalla kankaalla, joka luo kokonaisuudelle pehmeän tuntuman.

Tyylikäs

Joustava

Helppo asentaa

Tekniset tiedot
Alue

Unica

Tuote tai komponentti tyyppi

Pöytäyksikköjärjestelmä

additional information

2 m virtajohto

Europlug

Jakelurasian tyyppi

Pöytä

Laitteen esitys

Täydellinen tuote

colour

Valkoinen/harmaa

Outlet standard deviation

Schuko

USB-syötön tyyppi

USB-tyyppi A+C

Asennustapa

Pinta-asennettava

number of socket

1 x 16 A

Arvostelut