SKU
INS44001
Pöytäyksikkö XS Schuko antrasiitti
39,90 €
- If design-palkittu Unica System+ on joustava ja kätevä ratkaisu työpisteen organisoimiseksi.
- Lukitusrengas pitää laitteen tiiviisti paikoillaan. Pistorasia asennetaan Ø 60 mm reikään pöytätasoon
- Pöydän paksuus 10–50 mm
- Saatavilla valkoisena ja mustana
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pistorasia |
additional information |
2 m virtajohto |
Jakelurasian tyyppi |
Pöytä |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
colour |
Antrasiitti |
Outlet standard deviation |
Schuko |
Asennustapa |
Uppoasennus |
number of socket |
1 x 16 A |
product material |
PC (polycarbonaatti) |