SKU
INS44000
Pöytäyksikkö XS Schuko valkoinen
39,90 €
- If design-palkittu Unica System+ on joustava ja kätevä ratkaisu työpisteen organisoimiseksi.
- Laite sisältää 1X Schuko pistorasian ja kiinteän 2 m liitäntäjohdon pistokkeella sekä lukitusrenkaan pöytälevyyn kiinnitystä varten
- Lukitusrengas pitää laitteen tiiviisti paikoillaan. Pistorasia asennetaan Ø 60 mm reikään pöytätasoon
- Suurin pöytälevyn paksuus 50 mm. Laitteen koko Ø 84/63 mm.
- Saatavilla valkoisena ja mustana
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pistorasia |
additional information |
2 m virtajohto |
Jakelurasian tyyppi |
Pöytä |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
colour |
Valkoinen |
Outlet standard deviation |
Schuko |
Asennustapa |
Uppoasennus |
number of socket |
1 x 16 A |
product material |
PC (polycarbonaatti) |