SKU
INS44031
Pöytäyksikkö XS suojakansi läpinäkyvä
5,90 €
- Pöytäyksikkö XS suojakansi läpinäkyvä
- Avattavissa 180°
- IP42-suojausluokka
- Suojaa nesteiltä ja pölyltä
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Tuoteryhmä |
Unica System+ |
---|---|
Alue |
Unica |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Suoja |
Jakelurasian tyyppi |
Pöytä |
Väri |
Läpinäkyvä |
Koko |
XS |
Materiaali |
PC (polycarbonaatti) |
Säteen kulma |
180 ° |
korkeus |
85 mm |
leveys |
85 mm |
Arvostelut