SKU
INS44008
Pöytäyksikkö XS USB tyyppi A ja C valkoinen
79,00 €
- If design-palkittu Unica System+ on joustava ja kätevä ratkaisu työpisteen organisoimiseksi.
- Laite sisältää USB A- ja C-tyypin latausportit, kiinteän 2 m liitäntäjohdon pistokkeella sekä lukitusrenkaan pöytälevyyn kiinnitystä varten. USB latausvirta 3.1 A.
- Pistorasia asennetaan Ø 60 mm reikään pöytätasoon. Suurin pöytälevyn paksuus 50 mm. Laitteen koko Ø 84/63 mm.
- Pöydän paksuus 10–50 mm
- Saatavilla valkoisena ja mustana
Tuote tai komponentti tyyppi :
Pöytäyksikköjärjestelmä
USB-syötön tyyppi :
USB-tyyppi A+C
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuoteryhmä |
Unica System+ |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pöytäyksikköjärjestelmä |
additional information |
2 m virtajohto |
Jakelurasian tyyppi |
Pöytä |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
colour |
Valkoinen |
USB-syötön tyyppi |
USB-tyyppi A+C |
Asennustapa |
Uppoasennus |
Lähtöjännite |
5 V 3.1 A DC |