SKU
IMT38067
Rapstrap joustonippuside musta 24kpl
- Innovatiivinen Rapstrap-johdinside sitoo ja joustaa samaan aikaan.
- Sido, leikkaa ja käytä uudelleen.
- Uusi muotoilu ei vahingoita kaapeleita tai muita sidottavia kohteita.
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Tuoteryhmä |
Rapstrap |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Irrotettava nippuside |
Asennustapa |
Kiinnitetty |
Väri |
Musta |
Maksimikuorma |
10 kg |
Bundle size |
> 80 mm < 5 mm |
Materiaali |
Polyuretaani elastomeeri |
User manual language |
Tanska Norja Ruotsi Suomi |
Paksuus |
1,25 mm |
Pituus |
300 mm |