SKU
INS44030
Reikäpora Pöytäyks XS 60mm
25,90 €
- Halkaisijaltaan 60 mm reikiin
- Pikateräs
- Leikkaussyvyys enintään 38 mm
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Reikäsaha |
Lisävarusteen / erillisosan luokka |
Asennuslisävaruste |
Väri |
Musta |
Materiaali |
Bi-metalli HSS |
Keskitysrenkaan halkaisija |
5 mm |
Reiän syvyys |
38 mm |
Akselin läpimitta |
12 mm |
Reiän halkaisija |
60 mm |
Lisävarusteen / erillisosan tyyppi |
Työkalu |