WDE016210
Tekniset tiedot
range of product

Renova

Tuote tai komponentti tyyppi

Jakorasia 990NAD23000/10

Väri

Musta (NCS S 9000-N)

Määrä per pakkaus

5 kpl sarja

Laitteen asennus

Pinta

Kiinnitystapa

Ruuveilla: Pohjalevy

Napsautuksella: Suojakehys

Materiaali

PC (polycarbonaatti): Suojakehys

PC 10 % GF: Pohjalevy

Terminals

Ilman liittimiä

Halkaisija

70,0 mm

syvyys

38,0 mm